Teaser
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать

Продукты:

Short description Graphic Описание
Измерительная световая завеса
Приемник
Тип: EA5R300NIXMODQ
Идент. №: 3075412
#
  • Разъем "папа", М12 х 1, 8-конт.
  • Поле сканирования 300 мм
  • Степень защиты IP65
  • Разрешение 5 мм
  • Макс. диапазон 4 м
  • В поставку включены 2 кронштейна EZA-MBK-11
  • Рабочее напряжение 12…30 В =
  • 2 коммутационных выхода NPN
  • 2 x аналоговых выхода 4…20 мА
  • Modbus RTU через RS485, гнездовой разъем M12 × 1, 5-контактн.
  • Поддерживает скорости: 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 Bd
Измерительная световая завеса
Излучатель
Тип: MAE6016Q
Идент. №: 3072505
#
  • Кабель на 150 мм с вилкой, M12 × 1, 8 контактов
  • Поле сканирования (Y): 1514 мм
  • Разрешение: 19 мм
  • Диапазон: 13,5 м
  • Рабочее напряжение: 16…30 В пост. тока
Измерительная световая завеса
Приемник
Тип: EA5R2100PIXMODQ
Идент. №: 3078939
#
  • Разъем "папа", М12 х 1, 8-конт.
  • Поле сканирования 2100 мм
  • Степень защиты IP65
  • Разрешение 5 мм
  • Макс. диапазон 4 м
  • В поставку включены 2 кронштейна EZA-MBK-11
  • Рабочее напряжение 12…30 В =
  • 2x переключающих выхода PNP
  • 2 x аналоговых выхода 4…20 мА
  • Modbus RTU через RS485, гнездовой разъем M12 × 1, 5-контактн.
  • Поддерживает скорости: 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 Bd
Измерительная световая завеса
Излучатель
Тип: BMEL632A
Идент. №: 3039921
#
  • Мин. размер мишени 9.7 мм
  • Высота измерительной структуры 133 мм
  • Макс. диапазон чувствительности 6.1 м
  • Рабочее напряжение 11.8…12.2 В DC (от контроллера)
  • Степень защиты IP65
  • Регулировка через ПО
Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель)
излучатель
Тип: LX6ESR
Идент. №: 3002671
#
  • Кабель, 5 м; 2-проводной
  • Степень защиты IP65
  • Поле сканирования 143 мм
  • Минимальный размер цели 5,6 мм
  • Рабочее напряжение: 10…30 В пост. тока
  • Программируемое соединение для уменьшенного диапазона срабатывания
  • 2 гайки для Т-образных пазов, винты M5 для настенного монтажа, включено в комплект поставки
Измерительная световая завеса
Приемник
Тип: EA5R600PIXMODSRLCQ
Идент. №: 3010346
#
  • Разъем "папа", М12 х 1, 8-конт.
  • Поле сканирования 600 мм
  • Степень защиты IP65
  • Разрешение 5 мм
  • Макс. диапазон 4 м
  • Уменьшенный диапазон
  • Низкий контраст для четкого обнаружения объекта
  • В поставку включены 2 кронштейна EZA-MBK-11
  • Рабочее напряжение 12…30 В =
  • 2x переключающих выхода PNP
  • 2 x аналоговых выхода 4…20 мА
  • Modbus RTU через RS485, гнездовой разъем M12 × 1, 5-контактн.
  • Поддерживает скорости: 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 Bd
Измерительная световая завеса
Излучатель
Тип: MAHE64A
Идент. №: 3062659
#
  • Мин. размер мишени 2.5 мм
  • Высота измерительной структуры 1626 мм
  • Макс. диапазон чувствительности 1.8 м
  • Рабочее напряжение 11.8…12.2 В DC (от контроллера)
  • Степень защиты IP65
  • Регулировка через ПО
Измерительная световая завеса
Приемник
Тип: MAR1216NX485Q
Идент. №: 3072191
#
  • Кабель на 150 мм с вилкой, M12 × 1, 8 контактов
  • Поле сканирования (Y): 295 мм
  • Разрешение: 19 мм
  • Диапазон: 16,5 мм
  • Рабочее напряжение: 16…30 В пост. тока
  • 2 коммутационных выхода (NPN/PNP)
  • Интерфейс RS485
Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель)
излучатель
Тип: LX6ESRQ
Идент. №: 3002674
#
  • Кабель с разъемом "папа" M12 x 1, 5-конт., 0,15 м
  • Степень защиты IP65
  • Поле сканирования 143 мм
  • Минимальный размер цели 5,6 мм
  • Рабочее напряжение: 10…30 В пост. тока
  • Программируемое соединение для уменьшенного диапазона срабатывания
  • 2 гайки для Т-образных пазов, винты M5 для настенного монтажа, включено в комплект поставки
Измерительная световая завеса
Приемник
Тип: BMRL3016A
Идент. №: 3039584
#
  • Мин. размер мишени 19 мм
  • Высота измерительной структуры 752 мм
  • Макс. диапазон чувствительности 17 м
  • Рабочее напряжение 11.8…12.2 В DC (от контроллера)
  • Степень защиты IP65
  • Регулировка через ПО