Teaser
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать

Продукты:

Short description Graphic Описание
Фотоэлектрический датчик
Лазерная измерительная система
Тип: LG10A65PIQ
Идент. №: 3054096
#
  • Кабель с разъемом "папа" M12 x 1, 8-конт., 0,15 м
  • Диапазон измерения 75…125 мм
  • Точка фокусировки на 180 мм
  • Рабочее напряжение 12…30 В DC
  • Аналоговый токовый выход 4…20 мА
  • Индикация силы сигнала
  • Выход неисправности
  • Выбор медленного, среднего или быстрого рабочего режима
Фотоэлектрический датчик
Лазерный измеритель
Тип: LE550UC1
Идент. №: 3095379
#
  • 2-разрядный 8-сегментный дисплей
  • Соединитель кабельный, ПВХ, 2 м
  • Диапазон: 100…1000 мм
  • Лазер класса 1, красный, 650 нм, по IEC 60825-1:2007
  • Разрешение на расстоянии 100-600 мм: < 0,5 мм
  • Разрешение на расстоянии 600-1000 мм: < 1 мм
  • Рабочее напряжение: 12…30 В =
  • PNP/NPN дискретный выход, переключаемый
  • Аналоговый выход: 0…10 В
Фотоэлектрический датчик
Лазерная измерительная система
Тип: LG10A65NUQ
Идент. №: 3057578
#
  • Кабель с разъемом "папа" M12 x 1, 8-конт., 0,15 м
  • Диапазон измерения 75…125 мм
  • Точка фокусировки на 180 мм
  • Рабочее напряжение 12…30 В DC
  • Аналоговый токовый выход 0…10 В
  • Индикация силы сигнала
  • Выход неисправности
  • Выбор медленного, среднего или быстрого рабочего режима
Фотоэлектрический датчик
Лазерная измерительная система
Тип: LG5B65PIQ
Идент. №: 3055969
#
  • Кабель с разъемом "папа" M12 x 1, 8-конт., 0,15 м
  • Диапазон измерения 45…60 мм
  • Точка фокусировки на 53 мм
  • Рабочее напряжение 12…30 В DC
  • Аналоговый токовый выход 4…20 мА
  • Индикация силы сигнала
  • Выход неисправности
  • Выбор медленного, среднего или быстрого рабочего режима
Фотоэлектрический датчик
Лазерный сканер
Тип: LTF12UC2LD W/30
Идент. №: 3094856
#
  • 2-строчный 8-сегментный дисплей
  • Кабельный соединитель, ПВХ, 9 м
  • Диапазон: 0,05…12 м
  • Лазер класса 2, красный, 660 нм, по IEC 60825-1:2007
  • Разрешение: 0,3…3 м
  • Рабочее напряжение: 12…30 В DC
  • PNP/NPN дискретный выход, переключаемый
  • Аналоговый выход: 0..10 V
Фотоэлектрический датчик
Лазерная измерительная система
Тип: LG5A65NI
Идент. №: 3054086
#
  • Соединительный кабель, 2 м
  • Диапазон измерения 45…60 мм
  • Точка фокусировки на 70 мм
  • Рабочее напряжение 12…30 В DC
  • Аналоговый токовый выход 4…20 мА
  • Индикация силы сигнала
  • Выход неисправности
  • Выбор медленного, среднего или быстрого рабочего режима
Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик
лазерная измерительная система
Тип: LH80IX485QP
Идент. №: 3011951
#
  • Индикация интенсивности сигнала
  • Диапазон измерения 60…100 мм
  • Макс. разрешение 4 мкм
  • Лазерный луч на дистанции 80 мм: 125 мкм
  • Измерение толщины, номинальн. 20 мм при подключении второго датчика LH80 (требуется переходник CSB3-M1281M1282-LH)
  • Рабочее напряжение 18…30 В DC
  • Аналоговый выход 4…20 мА
  • Последовательный порт RS485
  • Настраивается с помощью прилагаемого ПО
  • требуется USB конвертер INTUSB458-LH
  • требуется 8-контактн. Y-разветвитель CSB-M1280M1280-LH
Фотоэлектрический датчик
Лазерный измеритель
Тип: LE550IC1QP
Идент. №: 3095374
#
  • 2-разрядный 8-сегментный дисплей
  • Вилка кабельная M12 x 1, 5-конт., ПВХ, 150 мм
  • Диапазон: 100…1000 мм
  • Лазер класса 1, красный, 650 нм, по IEC 60825-1:2007
  • Разрешение на расстоянии 100-600 мм: < 0,5 мм
  • Разрешение на расстоянии 600-1000 мм: < 1 мм
  • Рабочее напряжение: 12…30 В =
  • PNP/NPN дискретный выход, переключаемый
  • Аналоговый выход: 4…20 мA
Фотоэлектрический датчик
Лазерный датчик дистанции (триангуляция)
Тип: Q4XFULAF110-Q8
Идент. №: 3097540
#
  • 4-разрядный 7-сегментный светодиодный дисплей
  • 3 кнопки
  • Выходной индикатор (желтый)
  • IP67/69K
  • Сертификация ECOLAB
  • Диапазон: 35…110 мм
  • Лазер класса 1, красный, 655 нм, по IEC 60825-1:2007
  • Рабочее напряжение: 12…30 В =
  • Аналоговый выход: 0…10 В =
  • Прямоугольная форма
  • Корпус из нерж. стали (1.4404 )
Фотоэлектрический датчик
Лазерная измерительная система
Тип: LG10A65PU W/30
Идент. №: 3057582
#
  • Соединительный кабель, 9 м
  • Диапазон измерения 75…125 мм
  • Точка фокусировки на 180 мм
  • Рабочее напряжение 12…30 В DC
  • Аналоговый токовый выход 0…10 В
  • Индикация силы сигнала
  • Выход неисправности
  • Выбор медленного, среднего или быстрого рабочего режима