Teaser
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать

Продукты:

Short description Graphic Описание
Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)
Тип: SM2A31REQDP
Идент. №: 3037131
#
  • Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Индикатор настройки положения
  • Рабочее напряжение: 24…240 В ~
  • Переключающий выход, биполярный
  • Светлый/темный режим
Фотоэлектрический датчик
Оппозитный датчик (приемник)
Тип: M18-4VPRL-2M
Идент. №: 3095498
#
  • Длина кабеля 2 м
  • Степени защиты IP67, IP69K
  • Температура окружающей среды: -40…+70 °C
  • Рабочее напряжение: 10…30 В пост. тока
  • Переключающий выход PNP, НО/НЗ
Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)
Тип: SM2A30SRLNCQDC
Идент. №: 3035913
#
  • Соединитель 7/8", 3-конт.
  • Степень защиты: IP67
  • Температура окружающей среды: -40…+70 °C
  • Частота модуляции C, требуются передатчики с одинаковой частотой
  • Рабочее напряжение: 24…240 В перем. тока
  • Полупроводниковый релейный выход, SPST, работа на темноту
Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона
Тип: S18SN6FF50
Идент. №: 3028940
#
  • Кабель, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Температура окружающей среды: -40…+70 °C
  • Кабель, 2 м
Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона
Тип: M18SN6FF25Q
Идент. №: 3058432
#
  • М12 х 1, вилка, 4-контактн.
  • Степени защиты IP67/IP69K
  • Температура окружающей среды: -40 °C…+70 °C
  • Металлический корпус
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход NPN, НО/НЗ
Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)
Тип: SM2A31RLEQD
Идент. №: 3037126
#
  • Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Индикатор настройки положения
  • Рабочее напряжение: 24…240 В ~
  • Переключающий выход, биполярный
  • Светлый/темный режим
Фотоэлектрический датчик
Оппозитный датчик (излучатель)
Тип: S12-2NAEJ-2M
Идент. №: 3087410
#
  • Кабель, 2 м; 3-контактный
  • электропитание 10-30 VDC
  • светлый режим
  • PNP
Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)
Тип: S18SP6RQDP
Идент. №: 3043456
#
  • М12 х 1, вилка, 4-контактн.
  • Степени защиты IP67/IP69K
  • Температура окружающей среды: -40 °C…+70 °C
  • Выбор режима работы на свет/на темноту с функцией оповещения
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход PNP, НО/НЗ
Фотоэлектрический датчик
ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром
Тип: SM2A312LPQDP
Идент. №: 3049776
#
  • Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Индикатор настройки положения
  • Рабочее напряжение: 24…240 В ~
  • Переключающий выход, биполярный
  • Светлый/темный режим
Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)
Тип: S18SN6RQ
Идент. №: 3029506
#
  • М12 х 1, вилка, 4-контактн.
  • Степени защиты IP67/IP69K
  • Температура окружающей среды: -40 °C…+70 °C
  • Выбор режима работы на свет/на темноту с функцией оповещения
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход NPN, НО/НЗ