Teaser
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать

Продукты:

Short description Graphic Описание
Фотоэлектрический датчик
Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволокна
Тип: DF-G3-PS-Q7
Идент. №: 3087580
#
  • Вилка, 8 мм, 4-конт.
  • Видимый красный цвет
  • Программируется посредством кабеля обучения или многофункциональной кнопки
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • НО, PNP выход
  • Светлый/темный режим
Фотоэлектрический датчик
Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволокна
Тип: DF-G2W-NS-2M
Идент. №: 3087611
#
  • Кабель 2 м
  • Светодиод широкого спектра, белый
  • Программируется посредством кабеля обучения или многофункциональной кнопки
  • Рабочее напряжение: 10…30 В=
  • Выход NPN
  • Срабатывание на свет/темноту
Фотоэлектрический датчик
Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволокна
Тип: D10BFPG W/30'
Идент. №: 3072618
#
  • Кабель, 9 м
  • 8-сегментный светодиодный дисплей
  • Время отклика, настраивается
  • Светлый/темный режим
  • Программированное обучение
  • Видимый зеленый свет
  • Рабочее напряжение 10…30 VDC
  • Запаздывание выключения 30 мс
Фотоэлектрический датчик
Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволокна
Тип: D10B5FP
Идент. №: 3078761
#
  • Кабель, 2 м
  • 8-сегментный светодиодный дисплей
  • Время отклика, настраивается
  • Светлый/темный режим
  • Программированное обучение
  • Видимый красный свет
  • Рабочее напряжение 10…30 VDC
  • Запаздывание выключения 30 мс
Фотоэлектрический датчик
Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволокна
Тип: D10BFPGQ5
Идент. №: 3073414
#
  • "папа" 8 мм, 6-контактн., разъем с защелкой
  • 8-сегментный светодиодный дисплей
  • Время отклика, настраивается
  • Светлый/темный режим
  • Программированное обучение
  • Видимый зеленый свет
  • Рабочее напряжение 10…30 VDC
  • Запаздывание выключения 30 мс
Фотоэлектрический датчик
Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволокна
Тип: D10IPFP
Идент. №: 3062388
#
  • Кабель, 2 м
  • Функция обучения
  • Время отклика, настраивается
  • Красный видимый свет
  • Рабочее напряжение 12…24 В DC
  • Оптическая чувствительность, регулируется
  • Задержка выключения (0…100 мс)
Фотоэлектрический датчик
Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволокна
Тип: DF-G1-PR-Q7
Идент. №: 3086290
#
  • Датчик внешней освещенности
  • Пассивный, без излучателя
  • Требуется 1 волоконно-оптический соединитель типа PI …
  • Вилка, М8 х 1, 4-конт.
  • Программируется посредством кабеля обучения или многофункциональной кнопки
  • Рабочее напряжение: 10…30 В DC
  • НО, PNP выход
  • Светлый/темный режим
Фотоэлектрический датчик
Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволокна
Тип: R55FPWQ
Идент. №: 3058029
#
  • Вилка, М12 х 1, 5-конт.
  • Степень защиты IP67
  • Кнопка обучения
  • 10-ти сегментный индикатор
  • Задержка выключения (без задержки, 20 мс, 40 мс)
  • Светодиодный излучатель белого цвета
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход, биполярный
  • Светлый/Темный режим работы
Фотоэлектрический датчик
Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволокна
Тип: D10INFPG W/30
Идент. №: 3064569
#
  • Кабель, 9 м
  • Функция обучения
  • Время отклика, настраивается
  • Зеленый видимый свет
  • Рабочее напряжение 12…24 В DC
  • Оптическая чувствительность, регулируется
  • Задержка выключения (0…100 мс)
Фотоэлектрический датчик
Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволокна
Тип: D10IPFPG W/30
Идент. №: 3064572
#
  • Кабель, 9 м
  • Функция обучения
  • Время отклика, настраивается
  • Зеленый видимый свет
  • Рабочее напряжение 12…24 В DC
  • Оптическая чувствительность, регулируется
  • Задержка выключения (0…100 мс)