Teaser
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать

Продукты:

Short description Graphic Описание
Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик
Тип: QS18EP6WQ5
Идент. №: 3069219
#
  • Вилка кабельная M12 x 1, 4-конт., ПВХ, 150 мм
  • Степень защиты IP67
  • Светодиод, видимый со всех сторон
  • Регулировка чувствительности при помощи кнопки обучения
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход PNP
  • Светлый/Темный режим работы
Фотоэлектрический датчик
ретро-рефлективный датчик
Тип: SMU315LV
Идент. №: 3052572
#
  • Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Индикатор настройки положения
  • Рабочее напряжение: 24…240 В= или 24..240 В ~
  • Релейный выход
Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона
Тип: Q20PFF150
Идент. №: 3078155
#
  • Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Светодиод, видимый со всех сторон
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход PNP, НО/НЗ
Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик
Тип: Q20ND W/30
Идент. №: 3077786
#
  • Кабельный соединитель, ПВХ, 9 м
  • Степень защиты IP67
  • Светодиод, видимый со всех сторон
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход NPN, НО/НЗ
Фотоэлектрический датчик
Конвергентный датчик
миниатюрный датчик
Тип: VS1AN5CV10
Идент. №: 3056492
#
  • Кабель, 2 м
  • Очень большое избыточное повышение
  • Рабочее напряжение: 10…30 В DC
  • Переключающий выход NPN, светлый режим
Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)
Тип: QS18RNWR
Идент. №: 3079598
  • Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Светодиод, видимый со всех сторон
  • Рабочее напряжение: 20…270 В DC AC/DC
Фотоэлектрический датчик
Тип: DS18VP6FF100Q
Идент. №: 3078120
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход PNP, НО/НЗ
Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)
Тип: SM31RQD
Идент. №: 3026839
#
  • Вилка, М12 х 1, 4-конт.
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Индикатор настройки положения
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход, биполярный
  • Светлый/темный режим
Фотоэлектрический датчик
конвергентный датчик
Тип: SM312CVG
Идент. №: 3050966
#
  • Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Индикатор настройки положения
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход, биполярный
  • Светлый/темный режим
Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель)
Тип: SM31EPDMHSQDP
Идент. №: 3035711
#
  • Вилка кабельная M12 x 1, 4-конт., ПВХ, 150 мм
  • Степень защиты IP67
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =