Teaser

Продукт SMU315LV

3052572

Фотоэлектрический датчик
ретро-рефлективный датчик

Номер для заказа: 3052572

  • Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Индикатор настройки положения
  • Рабочее напряжение: 24…240 В= или 24..240 В ~
  • Релейный выход
 
EAN 662488525729
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270902 -/- Датчики с рефлектором
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения US
Ширина 188 г
Функция Ретрорефлективный датчик
Конструкция Прямоугольный с резьбой
Габариты конструкции 81 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam
Зона отсутствия приема 0 мм
Макс. диапазон 5000  мм
Тип источника света красн.
Функция переключающего элемента НО/НЗ контакт
Выходная функция Релейный выход
Электрическое соединение Кабель
Длина кабеля 2  м
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса Термопластичный материал
Поверхность корпуса Желтый
Окружающая температура (мин.) -20  °C
Окружающая температура (макс.) 55  °C
Степень защиты IP67
Специальные характеристики Герметизированный