Teaser

Продукт PVA300P6Q

3052911

Pick-to-Light
датчик положения
Набор световой сетки

Номер для заказа: 3052911

  • Поле сканирования L2: 300 мм
  • 13-лучевая система, шаг лучей 25 мм
  • Передатчик/Приемник
  • Макс. диапазон 2 м.
  • Светлый/Темный режим
  • Выбор частоты во избежание перекрестных помех
  • Рабочее напряжение 12…30 В =
  • Выход приемника: переключающий PNP
  • Горит вход требования операции +24 В
  • Степень защиты IP62
 
EAN 662488529116
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270910 -/- Световой экран
Код ТНВЭД 85365019
Страна происхождения US
Ширина 794 г
Рабочий режим световой барьер
Тип источника света ИК
Конструкция Прямоугольный
Размер конструкции Прямоугольный, PVA, 15 x 30 x 341.4 mm
Поле сканирования 300
Рабочее напряжение DC
Функция переключающего элемента НО контакт
Выходная функция PNP
Электрическое подключение Кабель с разъемом
Материал корпуса Металл
Качество корпуса AL
Поверхность корпуса Черненый
Степень защиты IP62