Teaser

Продукт PVA375P6

3052913

Pick-to-Light
датчик положения
Набор световой сетки

Номер для заказа: 3052913

  • Поле сканирования L2: 375 мм
  • 16-лучевая система, шаг лучей 25 мм
  • Передатчик/Приемник
  • Макс. диапазон 2 м.
  • Светлый/Темный режим
  • Выбор частоты во избежание перекрестных помех
  • Рабочее напряжение 12…30 В =
  • Выход приемника: переключающий PNP
  • Горит вход требования операции +24 В
  • Степень защиты IP62
 
EAN 662488529130
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270910 -/- Световой экран
Код ТНВЭД 85365019
Страна происхождения US
Ширина 883 г
Рабочий режим световой барьер
Тип источника света ИК
Конструкция Прямоугольный
Размер конструкции Прямоугольный, PVA, 15 x 30 x 416.6 mm
Поле сканирования 375
Рабочее напряжение DC
Функция переключающего элемента НО контакт
Выходная функция PNP
Электрическое подключение Кабели
Материал корпуса Металл
Качество корпуса AL
Поверхность корпуса Черненый
Степень защиты IP62
Аксессуары
3056811 SMBPVA16 000000180000b9c70003003a
3056884 SMBPVA1 0000000b000397830001003a