Teaser

Продукт VS1AN5CV10

3056492

Фотоэлектрический датчик
Конвергентный датчик
миниатюрный датчик

Номер для заказа: 3056492

  • Кабель, 2 м
  • Очень большое избыточное повышение
  • Рабочее напряжение: 10…30 В DC
  • Переключающий выход NPN, светлый режим
 
EAN 662488564926
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270903 -/- Диффузионные датчики, эергоэффективные
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения US
Ширина 52 г
Функция Датчик приближения
Конструкция Прямоугольный
Габариты конструкции 11.6 x 8.3 x 25.7 mm, VS1
Макс. диапазон 10  мм
Фокусное расстояние 10 мм
Тип источника света красн.
Функция переключающего элемента НО контакт
Выходная функция NPN
Ток на выходе (мин.) 0 мА
Ток на выходе (макс.) 50 мА
Электрическое соединение Кабель
Длина кабеля 2  м
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса Термопластичный материал
Поверхность корпуса Черный
Окружающая температура (мин.) -20  °C
Окружающая температура (макс.) 55  °C
Степень защиты IP54