Teaser

Продукт T18RW3RQ3

3036929

Photoelectric Sensor
оппозитный датчик (излучатель/приемник)

Номер для заказа: 3036929

  • М12 х 1, вилка, 4-контактн.
  • Степени защиты IP67/IP69K
  • Температура окружающей среды: -40 °C…+70 °C
  • Выбор режима работы на свет/на темноту с функцией оповещения
 
EAN 662488369293
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270901 -/- Оппозитные датчики
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения US
Ширина 54 г
Функция Оппозитный датчик
Конструкция Прямоугольный с резьбой
Габариты конструкции M18 x 1
Зона отсутствия приема 0 мм
Макс. диапазон 20000  мм
Функция переключающего элемента Темный режим
Выходная функция Релейный выход
Электрическое соединение Разъем
Тип разъема M12 × 1
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса Термопластичный материал
Окружающая температура (мин.) -40  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP69K
Специальные характеристики ГерметизированныйДля промывки под давлением
Аксессуары
3053279 SMB1815SF 00000001000153d60001003a
3033200 SMB18A 000000060003f1590005003a