Teaser

Продукт T30RW3FF400Q3

3036948

Photoelectric Sensor
диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона

Номер для заказа: 3036948

  • М12 х 1, вилка, 4-контактн.
  • Степени защиты IP67/IP69K
  • Температура окружающей среды: -40 °C…+70 °C
 
EAN 662488369484
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270904 -/- Диффузионные датчики с подавленим заднего фона
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения US
Ширина 84 г
Функция Датчик приближения
Конструкция Прямоугольный с резьбой
Габариты конструкции M30 x 1.5
Зона отсутствия приема 0 мм
Макс. диапазон 400  мм
Тип источника света ИК
Функция переключающего элемента Темный режим
Выходная функция Релейный выход
Электрическое соединение Разъем
Тип разъема M12 × 1
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса Термопластичный материал
Окружающая температура (мин.) -40  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP69K
Специальные характеристики ГерметизированныйДля промывки под давлением