Teaser

Продукт T30SN6LP

3032482

Фотоэлектрический датчик
ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром

Номер для заказа: 3032482

  • Кабель, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Температура окружающей среды: -40…+70 °C
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход NPN, НО/НЗ
 
EAN 662488324827
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270902 -/- Датчики с рефлектором
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения US
Ширина 182 г
Функция Ретрорефлективный датчик
Конструкция Прямоугольный с резьбой
Габариты конструкции M30 x 1.5
Зона отсутствия приема 50 мм
Макс. диапазон 6000  мм
Тип источника света красная поляризация
Функция переключающего элемента Программируемое подключение
Выходная функция NPN
Электрическое соединение Кабель
Длина кабеля 2  м
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса Термопластичный материал
Окружающая температура (мин.) -40  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP67
Специальные характеристики Герметизированный