Teaser

Продукт T18RW3LQ3

3036918

Photoelectric Sensor
ретро-рефлективный датчик

Номер для заказа: 3036918

  • М12 х 1, вилка, 4-контактн.
  • Степени защиты IP67/IP69K
  • Температура окружающей среды: -40 °C…+70 °C
  • Выбор режима работы на свет/на темноту с функцией оповещения
  • Регулировка чувствительности потенциометром
 
EAN 662488369187
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270902 -/- Датчики с рефлектором
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения US
Ширина 50 г
Функция Ретрорефлективный датчик
Конструкция Прямоугольный с резьбой
Габариты конструкции M18 x 1
Зона отсутствия приема 50 мм
Макс. диапазон 2000  мм
Тип источника света ИК
Функция переключающего элемента Темный режим
Выходная функция Релейный выход
Электрическое соединение Разъем
Тип разъема M12 × 1
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса Термопластичный материал
Окружающая температура (мин.) -40  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP69K
Специальные характеристики ГерметизированныйДля промывки под давлением