Teaser

Продукт SM312CVG

3050966

Фотоэлектрический датчик
конвергентный датчик

Номер для заказа: 3050966

  • Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Индикатор настройки положения
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход, биполярный
  • Светлый/темный режим
 
EAN 662488509668
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270903 -/- Диффузионные датчики, эергоэффективные
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения US
Ширина 155 г
Функция конвергентный датчик
Конструкция Прямоугольный с резьбой
Габариты конструкции 53.3 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam
Макс. диапазон 16  мм
Фокусное расстояние 16 мм
Тип источника света зел.
Функция переключающего элемента НО контакт
Выходная функция PNP/NPN
Электрическое соединение Кабель
Длина кабеля 2  м
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса Термопластичный материал
Поверхность корпуса Желтый
Окружающая температура (мин.) -20  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP67
Специальные характеристики Герметизированный