Teaser

Продукт SM31RQD

3026839

Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)

Номер для заказа: 3026839

  • Вилка, М12 х 1, 4-конт.
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Индикатор настройки положения
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход, биполярный
  • Светлый/темный режим
 
EAN 662488268398
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270901 -/- Оппозитные датчики
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения US
Ширина 62 г
Функция Оппозитный датчик
Конструкция Прямоугольный с резьбой
Габариты конструкции 71.3 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam
Зона отсутствия приема 0 мм
Макс. диапазон 3000  мм
Функция переключающего элемента НО контакт
Выходная функция PNP/NPN
Электрическое соединение Разъем
Тип разъема M12 × 1
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса Термопластичный материал
Поверхность корпуса Желтый
Окружающая температура (мин.) -20  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP67
Специальные характеристики Герметизированный