Teaser

Продукт QS18EP6WQ5

3069219

Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик

Номер для заказа: 3069219

  • Вилка кабельная M12 x 1, 4-конт., ПВХ, 150 мм
  • Степень защиты IP67
  • Светодиод, видимый со всех сторон
  • Регулировка чувствительности при помощи кнопки обучения
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход PNP
  • Светлый/Темный режим работы
 
EAN 662488692193
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270903 -/- Диффузионные датчики, эергоэффективные
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения US
Ширина 55 г
Функция Датчик приближения
Конструкция Прямоугольный
Габариты конструкции 21.1 x 15 x 35 mm, QS18
Зона отсутствия приема 0 мм
Макс. диапазон 300  мм
Тип источника света ИК
Функция переключающего элемента НО контакт
Выходная функция PNP
Электрическое соединение Кабель с разъемом
Тип разъема M12 × 1
Длина кабеля 0.150  м
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса ABS
Окружающая температура (мин.) -20  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP67
Специальные характеристики сохранить/отложить