Teaser

Продукт TN-Q80-H1147-EX

7030302

Головка для чтения/записи

Номер для заказа: 7030302

  • прямоугольный, высота 8 мм
  • верхняя режущая кромка
  • пластик, PBT-GF30-V0
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать
Техническое описание (Французский)   259 KB Скачать
Технические данные продукта (румынский)   258 KB Скачать
Технические данные продукта (русский)   268 KB Скачать
флаер продукта Головка чтения/записи Q300 в локальной Ethernet-сети УВЧ RFID-меток 3206 KB Скачать
обзор продукции УВЧ RFID-считыватель 2020 KB Скачать
Руководство по конфигурации Система RFID BL ident® — проектирование и конфигурирование 15674 KB Скачать
Лист-вкладыш с инструкцией 338 KB Скачать
CAD файл 2D (DWG) 190 KB Скачать
Декларация производителя EC декларация соответствия 1819 KB Скачать
Product Flyer Система ВЧ/УВЧ RFID 1398 KB Скачать
 
Предпочитаемый тип 5
EAN 4047101228373
eCl@ss-код (V5.1.4): 27280401 -/- Система иднтификации RFID
Код ТНВЭД 84719000000
Страна происхождения DE
Ширина 340 г
Технология ВЧ (13,56 МГц)
Стандарты радиосвязи и протокола ISO 15693NFC Typ 5
Конструкция Прямоугольный
Габариты конструкции 92 x 80 x 40 mm, Q80
Макс. расстояние для чтения/записи 118 мм
Условия монтажа Не заподлицо
Сетевой протокол Подключение к RFID-интерфейсу
Окружающая температура (мин.) -25
Окружающая температура (макс.) 70
Степень защиты IP67
Сертификаты ATE× II 3GATE× II 3D