Teaser

Продукт SCOL-0404D-0003

6824221

соединительный модуль piconet® для CANopen
4 цифровых входных фильтров, 3 мс
4 цифровых выходов, 0.5 А

Номер для заказа: 6824221

  • конфигурационный интерфейс
  • Конфигурируемые функции
  • Пожддерживается через I/O‐ASSISTANT 2
  • непосредственное присоединение к шине
  • непосредственное присоединение к IP link
  • корпус, усиленный стекловолокном
  • капсулированные электронный модули
  • металлический разъем
  • степень защиты IP67
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать
Техническое описание (Французский)   198 KB Скачать
Технические данные продукта (румынский)   198 KB Скачать
Технические данные продукта (русский)   208 KB Скачать
Полный основной каталог Технологии полевых шин для производств 43634 KB Скачать
Product Flyer piconet® 752 KB Скачать
Инструкция по эксплуатации piconet® 5704 KB Скачать
Инструкция по эксплуатации piconet® 634 KB Скачать
Разъем IP-Link 86 KB Скачать
Конфигурационный файл EDS 81 KB Скачать
Product Overview Модульные и компактные системы ввода/вывода в исполнении IP20 и IP67 1559 KB Скачать
 
EAN 4047101179460
eCl@ss-код (V5.1.4): 27250313 -/- Интерфейс связи, пасивн.
Код ТНВЭД 85369095
Страна происхождения DE
Ширина 254 г
Сетевой протокол CANopen
Вид канала Цифровой выходЦифровой входЦифровой вход/выход
Сигнал технологии соединения M8
Тип устройства КоммутаторШлюз
Степень защиты IP67
Сертификаты cULus
Окружающая температура (мин.) 0 °C
Окружающая температура (макс.) 55 °C
Серия продуктов piconet

Прямой поиск

Country

Текущая корзина

Содержит:: изделий

Показать корзину