Teaser

Продукт RSM 20-10M

U99-12575 U99-12575 U99-12575

сила кабеля:
Соединитель кабельный

Номер для заказа: U99-12575

  • Кабель питания: 2 x 0,83 мм2, 2 x 18 AWG
  • Материал оболочки: ПВХ
  • Цвет оболочки, желт.
  • Диаметр оболочки: 6,2 мм
  • Стойкий к УФ-излучению
  • Огнезащита по CSA FT4
  • Сертификат UL и CSA
  • Соответствие RoHS
  • Класс защиты: NEMA 1, 3, 4, 6P и IEC IP67
  • Без оконцовки
  • Прямая вилка 7/8"
  • Длина кабеля: 10 м
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать
Техническое описание (Французский)   183 KB Скачать
Технические данные продукта (румынский)   266 KB Скачать
Технические данные продукта (русский)   186 KB Скачать
Полный основной каталог Соединители 11874 KB Скачать
Каталог продукции Программа доступных датчиков и соединителей 2039 KB Скачать
обзор продукции Соединение и распределение 744 KB Скачать
флаер продукта Предпочитаемая программа связи 799 KB Скачать
Описание продукции Соединители типа 390 KB Скачать
Описание продукции Технология соединения Deutsch и Superseal 2506 KB Скачать
 
EAN 4047101051797
eCl@ss-код (V5.1.4): 27230209 -/- Источники тока, напряжение
Код ТНВЭД 85444290900
Страна происхождения MX
Ширина 593 г
Механическое соединение 7/8”
Количество проводников 2
Кол-во контактов 2
Конструкция Прямой
Конструкция Штекерный разъем
Материал муфты/корпуса A Латунь
Применение Для питания
Номинальное напряжение 600 В
Ток 9 А
Качество кабеля PVC (ПВХ)
Цвет кабеля Желтый
Длина кабеля 10  м