Teaser

Продукт DW500-70-PA-H1441

1544536

Тросиковые

Номер для заказа: 1544536

  • Диапазон измерения до 500 мм
  • разъем M12
  • Степень защиты: IP65 (энкодер)
  • Потенциометрический выход 1 кОм
  • Напряжение питания макс. 30 В =
 
EAN 4047101256819
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270790 -/- Датчик для измерения длины пути (не классифицированный)
Код ТНВЭД 90318020
Страна происхождения DE
Ширина 569 г
Конструкция Тросиковый
Диапазон измерения 500 мм [19.69 in]
Выходная функция Потенциометр
Электрическое соединение Разъем
Тип разъема M12 × 1
Материал корпуса Анодированный алюминий, титан
Окружающая температура (мин.) -20  °C
Окружающая температура (макс.) 85  °C
Степень защиты IP65