Teaser

Продукт DW500-70-7E-H1441

1544534

Тросиковые
Analog

Номер для заказа: 1544534

  • Диапазон измерения до 500 мм
  • разъем M12
  • Степень защиты: IP65 (энкодер)
  • Аналоговый выход 4…20 мА
  • Напряжение питания 12…30 В DC
 
EAN 4047101256796
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270790 -/- Датчик для измерения длины пути (не классифицированный)
Код ТНВЭД 90318020
Страна происхождения DE
Ширина 514 г
Конструкция Тросиковый
Диапазон измерения 500 мм [19.69 in]
Выходная функция Аналоговый выход
Ток на выходе (мин.) 4 мА
Ток на выходе (макс.) 20 мА
Электрическое соединение Разъем
Тип разъема M12 × 1
Материал корпуса Анодированный алюминий, титан
Окружающая температура (мин.) -20  °C
Окружающая температура (макс.) 60  °C
Степень защиты IP65