Teaser

Продукт LI1000P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

1590008

Индуктивный датчик линейного перемещения

Номер для заказа: 1590008

  • Кубическая форма, алюминий / пластик
  • Возможность многостороннего монтажа
  • Светодиоды отображают измерительный диапазон
  • Иммунитет к электромагнитным помехам
  • Уменьшенные слепые зоны
  • Разрешение, 12 бит
  • 4-проводн., 15…30 В =
  • Аналоговый выход
  • Программируемый измерительный диапазон
  • 0…10 В и 420 мA
  • М12 х 1, вилка, 5-контактн.
 
EAN 4047101227321
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270702 -/- Индуктивные датчики линейного перемещения
Код ТНВЭД 90318020000
Страна происхождения DE
Ширина 1364 г
Длина корпуса 1058  мм
Ширина корпуса 35  мм
Высота корпуса 25  мм
Выходная функция Аналоговый выход
Напряжение на выходе (мин.) 0  В
Напряжение на выходе (макс.) 10  В
Ток на выходе (мин.) 4 мА
Ток на выходе (макс.) 20 мА
Электрическое соединение Разъем
Тип разъема M12 × 1
Материал корпуса Алюминий/пластик
Качество корпуса PA6-GF30
Поверхность корпуса Анодированный
Окружающая температура (мин.) -25  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP67