Teaser

Продукт K50APFF100GREQP

3075376

Pick-to-Light
датчик положения
диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона

Номер для заказа: 3075376

  • Schutzart IP67
  • 150 mm langes Kabel mit 4‐poligem Steckverbinder, M12x1
  • Feste Hintergrundausblendung 100 mm

  • Сигнал работы: зеленый
  • Индикация неправильного выбора ячейки: красный
  • Активация: без сигнала
  • Рабочее напряжение 12…30 В =
  • Переключающий выход PNP
  • НО контакт
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать
Техническое описание (Французский)   297 KB Скачать
Технические данные продукта (румынский)   294 KB Скачать
Технические данные продукта (русский)   309 KB Скачать
обзор продукции Решения Pick To Light 1919 KB Скачать
обзор продукции Pick-to-Light: комплексные решения из одних рук 2910 KB Скачать
Перегрузочные датчики K50 2724 KB Скачать
 
EAN 662488753764
eCl@ss-код (V5.1.4): 27371201 -/- Индикатор
Код ТНВЭД 85365019
Страна происхождения CN
Ширина 151 г
Функция Концевой выключатель
Тип источника света ИК
Конструкция Цилиндр с резьбой
Размер конструкции Цилиндр с резьбой, K50
Рабочее напряжение DC
Функция переключающего элемента НО контакт
Выходная функция PNP
Электрическое подключение Кабель с разъемом
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса PC
Степень защиты IP67