Teaser

Продукт K50RPFF100GXDQP

3076008

Pick-to-Light
датчик положения
диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона

Номер для заказа: 3076008

  • Schutzart IP67
  • 150 mm langes Kabel mit 4‐poligem Steckverbinder, M12x1
  • Feste Hintergrundausblendung 100 mm

  • Сигнал работы: зеленый
  • Активация: без сигнала
  • Активация: без сигнала
  • Рабочее напряжение 12…30 В =
  • Переключающий выход PNP
  • НЗ контакт
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать
Техническое описание (Французский)   298 KB Скачать
Технические данные продукта (румынский)   295 KB Скачать
Технические данные продукта (русский)   308 KB Скачать
обзор продукции Решения Pick To Light 1919 KB Скачать
обзор продукции Pick-to-Light: комплексные решения из одних рук 2910 KB Скачать
Перегрузочные датчики K50 2724 KB Скачать
 
EAN 662488760083
eCl@ss-код (V5.1.4): 27371201 -/- Индикатор
Код ТНВЭД 85365019
Страна происхождения US
Ширина 152 г
Функция Концевой выключатель
Тип источника света ИК
Конструкция Цилиндр с резьбой
Размер конструкции Цилиндр с резьбой, K50
Рабочее напряжение DC
Функция переключающего элемента НЗ контакт
Выходная функция PNP
Электрическое подключение Кабель с разъемом
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса PC
Степень защиты IP67