Teaser

Продукт TS-500-LUUPN8X-H1141

6840016

Детектирование температуры
с токовым и транзисторным pnp/npn дискретным выходом

Номер для заказа: 6840016

  • Корпус с возможностью поворота после монтажа и подключения к процессу
  • Чтение установленных значений без дополнительных средств
  • Защита от несанкционированного программирования посредством утопленной кнопки и функции блокировки
  • Постоянное отображение единиц измерения (°C, °F, K, Oм)
  • Память пиковых значений температуры
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать
Техническое описание (Французский)   575 KB Скачать
Технические данные продукта (румынский)   575 KB Скачать
Технические данные продукта (русский)   581 KB Скачать
Руководство Температурные датчики серии TS 825 KB Скачать
Руководство Параметры IO-Link серии TS 466 KB Скачать
Руководство Параметры IO-Link 82 KB Скачать
Конфигурационный файл DTM файл для устройств IO-Link 19856 KB Скачать
конфигурация software IODD для устройств IO‐Link серии TS 104 KB Скачать
CAD файл 2D (DWG) 165 KB Скачать
Декларация соответствия EC CE 57 KB Скачать
Product Overview Температурные датчики 1305 KB Скачать
Декларация производителя Значения MTBF 656 KB Скачать
 
EAN 4047101110005
eCl@ss-код (V5.1.4): 27200206 -/- Преобразователь (температурный)
Код ТНВЭД 90268020000
Страна происхождения DE
Ширина 279 г
Конструкция С индикацией (внешний)
Диапазон измерения (мин.) -50 °C
Диапазон измерения (макс.) 500 °C
Подключение к процессу Цилиндрический, Ø 18 мм
Электрический выход Выход по напряжению (3-х проводн.)Переключающий выход
Напряжение на выходе (мин.) 0  В
Напряжение на выходе (макс.) 10  В
Протокол передачи данных IO-Link
Электрическое соединение Разъем
Тип разъема M12 × 1
Материал корпуса Нержавеющая сталь / пластик
Качество корпуса Марка стали 1.4305 (AISI 303)
Окружающая температура (мин.) -40  °C
Окружающая температура (макс.) 80  °C
Степень защиты IP67
Аксессуары
9910477 TP-206A-CF-H1141-L200 0000000a0000ae1d0001003a
9910475 TP-206A-CF-H1141-L100 0000000a0000ad750001003a
9910476 TP-206A-CF-H1141-L150 0000000a0000adc90001003a
9910478 TP-206A-CF-H1141-L300 0000000a0000ae770001003a
9910479 TP-306A-CF-H1141-L1000 0000000a0000aecb0001003a
9910480 TP-306A-CF-H1141-L2000 0000000a0000af3d0001003a
9910481 TP-306A-CF-H1141-L5000 0000000a0000af930001003a
9910429 TP-504A-TRI3/4-H1141-L035 000000060000e69f0001003a
9910430 TP-504A-TRI3/4-H1141-L100 00000000000307d70006003a
9910431 TP-504A-DN25K-H1141-L035 000000060000e7650001003a
9910432 TP-504A-DN25K-H1141-L100 000000060000e7920001003a
6901320 BSS-18 000000100003dd080002003a
9910819 TP-206.35A-CF-H1141-L100 0000000800039b3d0006003a
9910820 TP-206.35A-CF-H1141-L150 00000040000260b30005003a
9910821 TP-206.35A-CF-H1141-L200 00000040000261520005003a
9910822 TP-206.35A-CF-H1141-L300 00000040000261fb0005003a
9910860 TP-504A-TRI1.5-H1141-L100 000000210002fda40006003a
6625025 WKC4.4T-2/TEL 000000320000e0230005003a
6625013 RKC4.4T-2/TEL 000000320000df600005003a
6625503 RKC4.4T-2/TXL 000000320000c8760006003a
6625515 WKC4.4T-2/TXL 00000032000111ff0006003a
6626184 RKC4.4T-P7X2-10/TXL 0000000d00013b1b0003003a