Teaser

Продукт TTM100C-206A-CF-LI6-H1140-L150

9910542

Детектирование температуры
С выходом по току

Номер для заказа: 9910542

  • Миниатюрная конструкция
  • Аналоговый выход 4…20 мА
  • Заводские настройки 0…100 °C (другие настройки по требованию)
  • Обжимное технологическое соединение
  • Гибкий зонд (мин. радиус изгиба: 3× наружных диаметра; без наконечника зонда 30 мм)
 
EAN 4047101249484
eCl@ss-код (V5.1.4): 27200206 -/- Преобразователь (температурный)
Код ТНВЭД 90262020000
Страна происхождения IT
Ширина 35 г
Тип детектирования контакт со средой
Конструкция Без индикации (встроенный)
Подключение к процессу Для компрессионных фитингов, гильзы или непосредственного монтажа
Рабочий диапазон 0
Рабочий диапазон 100
Электрический выход Выход по току (2-х проводн.)
Электрическое соединение Разъем
Тип разъема M12 × 1
Качество корпуса V4A (1.4404)
Аксессуары
6625025 WKC4.4T-2/TEL 000000320000e0230005003a
6625013 RKC4.4T-2/TEL 000000320000df600005003a
6625503 RKC4.4T-2/TXL 000000320000c8760006003a
6625515 WKC4.4T-2/TXL 00000032000111ff0006003a
6626184 RKC4.4T-P7X2-10/TXL 0000000d00013b1b0003003a