Teaser

Продукт T18RW3R W/30

3033960

Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)

Номер для заказа: 3033960

  • Кабель, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Температура окружающей среды: -40…+70 °C
  • Выбор режима работы на свет/на темноту с функцией оповещения
 
EAN 662488339609
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270901 -/- Оппозитные датчики
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения US
Ширина 607 г
Функция Оппозитный датчик
Конструкция Прямоугольный с резьбой
Габариты конструкции M18 x 1
Зона отсутствия приема 0 мм
Макс. диапазон 20000  мм
Функция переключающего элемента Темный режим
Выходная функция Релейный выход
Электрическое соединение Кабель
Длина кабеля 9  м
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса Термопластичный материал
Окружающая температура (мин.) -40  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP67 / IP69K
Специальные характеристики ГерметизированныйДля промывки под давлением
Аксессуары
3053279 SMB1815SF 00000001000153d60001003a
3033200 SMB18A 000000060003f1590005003a