Teaser

Продукт SM31EPDMHSQDP

3035711

Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель)

Номер для заказа: 3035711

  • Вилка кабельная M12 x 1, 4-конт., ПВХ, 150 мм
  • Степень защиты IP67
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
 
EAN 662488357115
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270901 -/- Оппозитные датчики
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения US
Ширина 1 г
Функция Оппозитный датчик
Конструкция Прямоугольный с резьбой
Габариты конструкции 53.3 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam
Зона отсутствия приема 0 мм
Макс. диапазон 300  мм
Тип источника света ИК
Электрическое соединение Кабель с разъемом
Тип разъема M12 × 1
Длина кабеля 0.150  м
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса Термопластичный материал
Поверхность корпуса Желтый
Окружающая температура (мин.) -20  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP67
Специальные характеристики Для детектирования прозрачных объектовГерметизированный