Teaser

Продукт SM2A31REQDP

3037131

Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)

Номер для заказа: 3037131

  • Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Индикатор настройки положения
  • Рабочее напряжение: 24…240 В ~
  • Переключающий выход, биполярный
  • Светлый/темный режим
 
EAN 662488371319
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270901 -/- Оппозитные датчики
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения US
Ширина 1 г
Функция Оппозитный датчик
Конструкция Прямоугольный с резьбой
Габариты конструкции 0.0 x 0.0 x 0.0 mm, Mini Beam
Макс. диапазон 3000  мм
Выходная функция Релейный выход
Электрическое соединение Кабель с разъемом
Тип разъема 1/2 дюйма
Длина кабеля 0.150  м
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса Термопластичный материал
Поверхность корпуса Желтый
Окружающая температура (мин.) -20  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP67
Специальные характеристики Герметизированный