Teaser

Продукт M18TB8 W/30'

3073647

Температурный датчик
датчик инфракрасного излучения

Номер для заказа: 3073647

  • соединение при помощи кабеля, 2 м
  • D:S пропорция 8:1
  • Рабочее напряжение 10…30 В DC
  • Настройка кнопкой обучения
  • Диапазон температур 0…300°C
 
EAN 662488736477
eCl@ss-код (V5.1.4): 27200211 -/- Устройство для измерения температуры излучения
Код ТНВЭД 85365019900
Страна происхождения US
Ширина 658 г
Тип детектирования бесконтактный
Конструкция Цилиндр с резьбой
Диапазон измерения (мин.) 0 °C
Диапазон измерения (макс.) 300 °C
D:S пропорция 8:1
Подключение к процессу M18 × 1
Электрический выход Переключающий выход
Электрическое соединение Кабель
Длина кабеля 2  м
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Качество корпуса 1.4301 (AISI 304)
Поверхность корпуса Серый
Окружающая температура (мин.) -20  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP67