Teaser

Продукт Q20ND W/30

3077786

Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик

Номер для заказа: 3077786

  • Кабельный соединитель, ПВХ, 9 м
  • Степень защиты IP67
  • Светодиод, видимый со всех сторон
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход NPN, НО/НЗ
 
EAN 662488777869
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270903 -/- Диффузионные датчики, эергоэффективные
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения CN
Ширина 91 г
Функция Датчик приближения
Конструкция Прямоугольный
Габариты конструкции 20 x 12 x 32 mm, Q20
Зона отсутствия приема 1 мм
Макс. диапазон 250  мм
Тип источника света красн.
Функция переключающего элемента Дополнительный контакт
Выходная функция NPN
Электрическое соединение Кабель
Длина кабеля 9  м
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса Термопластичный материал
Окружающая температура (мин.) -20  °C
Окружающая температура (макс.) 60  °C
Степень защиты IP67
Аксессуары
3079040 SMBQ20L 000000140003661e0001003a