Teaser

Продукт DS18VP6FF100Q

Фотоэлектрический датчик

Номер для заказа: 3078120

  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход PNP, НО/НЗ
 
EAN 662488781200
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения US
Ширина 22 г
Функция Датчик приближения
Конструкция Прямоугольный с резьбой
Габариты конструкции 31.1 x 15 x 47.9 mm, DS18
Зона отсутствия приема 0 мм
Макс. диапазон 100  мм
Функция переключающего элемента НО/НЗ контакт
Выходная функция PNP
Ток на выходе (макс.) 100 мА
Электрическое соединение Кабель с разъемом
Тип разъема M8 × 1
Длина кабеля 0.150  м
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса Термопластичный материал
Окружающая температура (мин.) -20  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP67