Teaser

Продукт TN-M30-IOL-H1141

100000975

Головка для чтения/записи
IO-Link

Номер для заказа: 100000975

  • резьбовой цилиндр, M30 x 1.5
  • хромированная латунь
  • Техническое значение в 32-битной телеграмме IO-Link
  • М12 х 1, вилка, 4-контактн.
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать
Техническое описание (Французский)   481 KB Скачать
Технические данные продукта (румынский)   480 KB Скачать
Технические данные продукта (русский)   489 KB Скачать
флаер продукта Головка чтения/записи Q300 в локальной Ethernet-сети УВЧ RFID-меток 3206 KB Скачать
обзор продукции УВЧ RFID-считыватель 2020 KB Скачать
Руководство по конфигурации Система RFID BL ident® — проектирование и конфигурирование 15674 KB Скачать
Руководство Параметры IO-Link 318 KB Скачать
Лист-вкладыш с инструкцией 146 KB Скачать
Конфигурационный файл IODD для TN-M18/30-IOL-H1141 152 KB Скачать
Product Flyer Система ВЧ/УВЧ RFID 1398 KB Скачать
 
Предпочитаемый тип 5
EAN 4047101446173
eCl@ss-код (V5.1.4): 27280401 -/- Система иднтификации RFID
Код ТНВЭД 85369095000
Страна происхождения CH
Ширина 136 г
Технология ВЧ (13,56 МГц)
Стандарты радиосвязи и протокола ISO 15693NFC Typ 5
Конструкция Цилиндр с резьбой
Габариты конструкции M30 x 1.5
Макс. расстояние для чтения/записи 62 мм
Условия монтажа Не заподлицо
Сетевой протокол IO-Link
Окружающая температура (мин.) -25
Окружающая температура (макс.) 70
Степень защиты IP67