Teaser

Продукт TM18VP6LPQ8

3042005

Фотоэлектрический датчик
ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром

Номер для заказа: 3042005

  • М12 х 1, вилка, 4-контактн.
  • Степени защиты IP67/IP69K
  • Температура окружающей среды: -40 °C…+70 °C
  • Металлический корпус
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход PNP, режимы: на свет, на темноту
 
EAN 662488420055
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270902 -/- Датчики с рефлектором
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения US
Ширина 64 г
Функция Ретрорефлективный датчик
Конструкция Прямоугольный с резьбой
Габариты конструкции M18 x 1
Зона отсутствия приема 0 мм
Макс. диапазон 5500  мм
Тип источника света красная поляризация
Функция переключающего элемента Дополнительный контакт
Выходная функция PNP
Электрическое соединение Разъем
Тип разъема M12 × 1
Материал корпуса Металл
Качество корпуса Литой цинк, никелевое покрытие
Окружающая температура (мин.) -40  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP69K
Специальные характеристики ГерметизированныйДля промывки под давлением