Teaser

Продукт TNLR-Q80L400-H1147L

7030234

Головка для чтения/записи

Номер для заказа: 7030234

  • для инсталляции в приложениях с роликовым конвейером
  • направление приближения носителей данных может быть как обе диагонали, также как и продольно к головке чтения/записи
  • прямоугольный, 80x400мм, высота 25 мм
  • верхняя активная поверхность
  • пластмасса, PBT‐GF30‐V0
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать
Техническое описание (Французский)   378 KB Скачать
Технические данные продукта (румынский)   378 KB Скачать
Технические данные продукта (русский)   387 KB Скачать
флаер продукта Головка чтения/записи Q300 в локальной Ethernet-сети УВЧ RFID-меток 3206 KB Скачать
обзор продукции УВЧ RFID-считыватель 2020 KB Скачать
Руководство по конфигурации Система RFID BL ident® — проектирование и конфигурирование 15674 KB Скачать
Лист-вкладыш с инструкцией 133 KB Скачать
CAD файл 2D (DWG) 103 KB Скачать
Декларация производителя EC декларация соответствия 1296 KB Скачать
Product Flyer Система ВЧ/УВЧ RFID 1398 KB Скачать
 
Предпочитаемый тип 5
EAN 4047101206937
eCl@ss-код (V5.1.4): 27280401 -/- Система иднтификации RFID
Код ТНВЭД 84719000000
Страна происхождения DE
Ширина 1182 г
Технология ВЧ (13,56 МГц)
Стандарты радиосвязи и протокола ISO 15693NFC Typ 5
Конструкция Прямоугольный
Габариты конструкции 400 x 80 x 25 mm, Q80L400
Макс. расстояние для чтения/записи 345 мм
Условия монтажа Не заподлицо
Сетевой протокол Подключение к RFID-интерфейсу
Окружающая температура (мин.) -25
Окружающая температура (макс.) 70
Степень защиты IP67