Teaser

Продукт DF-G3-PS-Q7

3087580

Фотоэлектрический датчик
Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволокна

Номер для заказа: 3087580

  • Вилка, 8 мм, 4-конт.
  • Видимый красный цвет
  • Программируется посредством кабеля обучения или многофункциональной кнопки
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • НО, PNP выход
  • Светлый/темный режим
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать
Техническое описание (Французский)   284 KB Скачать
Технические данные продукта (румынский)   283 KB Скачать
Технические данные продукта (русский)   295 KB Скачать
Product Flyer Оптико-волоконная технология — Оптическое волокно и датчики 3927 KB Скачать
 
EAN 662488875800
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270905 -/- Оптоволоконный датчик
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения CN
Ширина 64 г
Функция Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволокна
Конструкция Прямоугольный
Габариты конструкции 79.3 x 10 x 33 mm, DF-G3
Тип источника света красн.
Функция переключающего элемента НО контакт
Выходная функция PNP
Ток на выходе (мин.) 100 мА
Электрическое соединение Разъем
Тип разъема M8 × 1
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса Термопластичный материал
Поверхность корпуса Черный
Окружающая температура (мин.) -10  °C
Окружающая температура (макс.) 55  °C
Степень защиты IP50
Специальные характеристики сохранить/отложитьЗащита от перекрестных помех