Teaser

Продукт Q120RA-EU-AF2Q

3025378

Радарные датчики

Номер для заказа: 3025378

  • М12 х 1, вилка, 5-контактн.
  • Степень защиты IP67
  • Частотно модулированный радар непрерывной волны (FMCW) для детектирования стационарных и движущихся объектов
  • Сертификация для стран Европы (в том числе Великобритании), Австралии, Новой Зеландии, Японии и Китая
  • Макс. диапазон: 40 м
  • Настройка при помощи DIP переключателей
  • Рабочее напряжение 12…30 В DC
  • с 2-мя транзисторными переключающими PNP/NPN выходами
 
EAN 662488253783
eCl@ss-код (V5.1.4): 27279090 -/- Техника датчиков (без классификации)
Код ТНВЭД 85261000900
Страна происхождения US
Ширина 741 г
Функция Датчик приближения
Конструкция Прямоугольный
Габариты конструкции 62 x 90.8 x 159.5 mm, Q120
Зона отсутствия приема 1000 мм
Макс. диапазон 40000  мм
Частотный диапазон 24,05 - 24,25 ГГц
Ширина пучка 24° × 50°
Функция переключающего элемента НЗ/НО, программируемый
Выходная функция PNP/NPN
Электрическое соединение Разъем
Тип разъема M12 × 1
Параметр настройки DIP переключательПрограммное и микропрограммное обеспечение (Vision)
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса ABS/поликарбонат
Поверхность корпуса Черный
Окружающая температура (мин.) -40  °C
Окружающая температура (макс.) 65  °C
Степень защиты IP67