Teaser

Продукт LI300P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181

1590011

Индуктивный датчик линейного перемещения

Номер для заказа: 1590011

  • Кубическая форма, алюминий / пластик
  • Возможность многостороннего монтажа
  • Индикация диапазона измерения при помощи светодиода
  • Иммунитет к электромагнитным помехам.
  • Уменьшенные слепые зоны
  • Разрешение 0,001 мм
  • 15…30 В =
  • Вилка, М12 х 1, 8-конт.
  • SSI выход
  • Код Грея, 25 бит
  • SSI тактовая частота: 62.5 кГц… 1 МГц
 
EAN 4047101227239
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270702 -/- Индуктивные датчики линейного перемещения
Код ТНВЭД 90318020000
Страна происхождения DE
Ширина 570 г
Конструкция Профиль
Принцип измерения Индуктивный
Диапазон измерения 300 мм [11.81 in]
Протокол передачи данных SSi
Электрическое соединение Разъем
Тип разъема M12 × 1
Материал корпуса Алюминий/пластик
Качество корпуса PA6-GF30
Поверхность корпуса Анодированный
Окружающая температура (мин.) -25  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP67