Teaser

Продукт Q20PFF150

3078155

Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона

Номер для заказа: 3078155

  • Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Светодиод, видимый со всех сторон
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход PNP, НО/НЗ
 
EAN 662488781552
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270904 -/- Диффузионные датчики с подавленим заднего фона
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения CN
Ширина 49 г
Функция Датчик приближения
Конструкция Прямоугольный
Габариты конструкции 20 x 12 x 32 mm, Q20
Зона отсутствия приема 0 мм
Макс. диапазон 150  мм
Тип источника света красн.
Функция переключающего элемента Дополнительный контакт
Выходная функция PNP
Электрическое соединение Кабель
Длина кабеля 2  м
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса Термопластичный материал
Окружающая температура (мин.) -20  °C
Окружающая температура (макс.) 60  °C
Степень защиты IP67
Аксессуары
3079040 SMBQ20L 000000140003661e0001003a