Teaser

Продукт M18-4VPRL-2M

3095498

Фотоэлектрический датчик
Оппозитный датчик (приемник)

Номер для заказа: 3095498

  • Длина кабеля 2 м
  • Степени защиты IP67, IP69K
  • Температура окружающей среды: -40…+70 °C
  • Рабочее напряжение: 10…30 В пост. тока
  • Переключающий выход PNP, НО/НЗ
 
EAN 662488954987
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270901 -/- Оппозитные датчики
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения CN
Ширина 96 г
Функция оппозитный датчик (приемник)
Конструкция Цилиндр с резьбой
Габариты конструкции M18 x 1
Зона отсутствия приема 0 мм
Макс. диапазон 25000  мм
Тип источника света красн.
Функция переключающего элемента Дополнительный контакт
Выходная функция PNP
Электрическое соединение Кабель
Длина кабеля 2  м
Материал корпуса Металл
Качество корпуса Нержавеющая сталь
Окружающая температура (мин.) -40  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP67 / IP69K
Специальные характеристики Устойчив к химикатамДля промывки под давлениемУстойчив к химикатам