Teaser

Продукт TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L200

9910828

Детектирование температуры
с токовым и транзисторным pnp/npn дискретным выходом

Номер для заказа: 9910828

  • Компактная конструкция
  • Заводская настройка 0…150 °C
  • Настройка параметров через IO-Link
  • Аналоговый выход 4…20 мA (2-проводн.)
  • Коммутационный выход
  • Зонд с наружным диаметром ¼ дюйма
  • Гибкий зонд (мин. радиус изгиба: 3× наружных диаметра; без наконечника зонда 30 мм)
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать
Техническое описание (Французский)   196 KB Скачать
Технические данные продукта (румынский)   196 KB Скачать
Технические данные продукта (русский)   201 KB Скачать
Руководство Параметры IO-Link 54 KB Скачать
конфигурация software IODD для устройств IO‐Link серии TTM/TTMS 53 KB Скачать
Product Overview Температурные датчики 1305 KB Скачать
 
EAN 4047101418088
eCl@ss-код (V5.1.4): 27200206 -/- Преобразователь (температурный)
Код ТНВЭД 90268020000
Страна происхождения IT
Ширина 1 г
Тип детектирования контакт со средой
Конструкция Без индикации (встроенный)
Диапазон измерения (мин.) -210 °C
Диапазон измерения (макс.) 650 °C
Глубина погружения (L) 200  мм
Подключение к процессу Для компрессионных фитингов, гильзы или непосредственного монтажа
Электрический выход Выход по току (2-х проводн.)Переключающий выход
Ток на выходе (мин.) 4 мА
Ток на выходе (макс.) 20 мА
Протокол передачи данных IO-Link
Электрическое соединение Разъем
Тип разъема M12 × 1
Материал корпуса Нержавеющая сталь / пластик
Качество корпуса 1,4404 (AISI 316L)
Окружающая температура (мин.) -40  °C
Окружающая температура (макс.) 80  °C
Степень защиты IP67
Аксессуары
6625025 WKC4.4T-2/TEL 000000320000e0230005003a
6625013 RKC4.4T-2/TEL 000000320000df600005003a
6625503 RKC4.4T-2/TXL 000000320000c8760006003a
6625515 WKC4.4T-2/TXL 00000032000111ff0006003a
6626184 RKC4.4T-P7X2-10/TXL 0000000d00013b1b0003003a