Teaser

Продукт LI300P1-Q17LM1-LU4X2/S97

1590759

Индуктивный датчик линейного перемещения

Номер для заказа: 1590759

  • Прямоугольный, пластмасса
  • Множество вариантов монтажа
  • Позиционирующий элемент P1-Li-QR14/Q17L, монтажные скобы M1.1-Q17L и M1.2-Q17L в комплекте
  • Светодиоды отображают измерительный диапазон
  • Иммунитет к электромагнитным помехам
  • Уменьшенные слепые зоны
  • Разрешение, 12 бит
  • 4-проводн., 8…30 В =
  • Аналоговый выход
  • Программируемый измерительный диапазон
  • 0.5…4.5 В
  • Кабельное соединение
 
EAN 4047101273823
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270702 -/- Индуктивные датчики линейного перемещения
Код ТНВЭД 90318020000
Страна происхождения DE
Ширина 231 г
Конструкция Профиль
Принцип измерения Индуктивный
Диапазон измерения 300 мм [11.81 in]
Выходная функция Аналоговый выход
Напряжение на выходе (мин.) 0.5  В
Напряжение на выходе (макс.) 4.5  В
Электрическое соединение Кабель
Длина кабеля 2  м
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса PC-GF10
Окружающая температура (мин.) -40  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP67