Teaser

Продукт LI1000P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181

1590210

Индуктивный датчик линейного перемещения

Номер для заказа: 1590210

  • Кубическая форма, алюминий / пластик
  • Возможность многостороннего монтажа
  • Диапазон измерения отображается с помощью светодиода
  • Нечувствительность к электромагнитным помехам
  • Значительно уменьшенные слепые зоны
  • Разрешение 0.001 мм
  • 15…30 В =
  • Вилка, М12 х 1, 8-конт.
  • SSI выход
  • Код Грея, 25 бит, синх.
  • SSI тактовая частота: 62.5 кГц… 1 МГц
 
EAN 4047101278729
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270702 -/- Индуктивные датчики линейного перемещения
Код ТНВЭД 90318020000
Страна происхождения DE
Ширина 1493 г
Конструкция Профиль
Принцип измерения Индуктивный
Диапазон измерения 1000 мм [39.37 in]
Протокол передачи данных SSi
Электрическое соединение Разъем
Тип разъема M12 × 1
Материал корпуса Алюминий/пластик
Качество корпуса PA6-GF30
Поверхность корпуса Анодированный
Окружающая температура (мин.) -25  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP67