Teaser

Продукт TP-206A-CF-H1141-L050

9910646

Детектирование температуры
Проба

Номер для заказа: 9910646

  • Pt-100 зонд в соответствии с DIN EN 60751
  • Вибро- и ударо- прочность
  • Для TS, TTM, IM34, BL20, BL67
  • Макс. температурный коэффициент: 120°C
  • 4-проводн. схема
 
Предпочитаемый тип 5
EAN 4047101271959
eCl@ss-код (V5.1.4): 27200208 -/- Измерение температуры электрическое полное
Код ТНВЭД 90262020000
Страна происхождения IT
Ширина 19 г
Тип детектирования контакт со средой
Конструкция Температурный датчик
Диапазон измерения (мин.) -50 °C
Диапазон измерения (макс.) 120 °C
Глубина погружения (L) 50  мм
Подключение к процессу Для компрессионных фитингов, гильзы или непосредственного монтажа
Электрический выход устойчивость
Электрическое соединение Разъем
Тип разъема M12 × 1
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Качество корпуса 1,4404 (AISI 316L)
Окружающая температура (мин.) -40  °C
Окружающая температура (макс.) 120  °C
Степень защиты IP67