Teaser

Продукт TN917-Q120L130-H1147

7030537

Головка для чтения/записи

Номер для заказа: 7030537

  • Прямоугольный, высота 60 мм
  • Активная поверхность спереди
  • Пластмасса, ABS
  • Устройство подходит для использования только в Республике Корея/Южной Корее (KOR) при 917…920,8 МГц
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать
Техническое описание (Французский)   426 KB Скачать
Технические данные продукта (румынский)   425 KB Скачать
Технические данные продукта (русский)   435 KB Скачать
флаер продукта Головка чтения/записи Q300 в локальной Ethernet-сети УВЧ RFID-меток 3206 KB Скачать
обзор продукции УВЧ RFID-считыватель 2020 KB Скачать
Руководство Головки чтения/записи TN…-Q…L…-H1147 UHF 1720 KB Скачать
Руководство по конфигурации Система RFID BL ident® — проектирование и конфигурирование 15674 KB Скачать
Лист-вкладыш с инструкцией TN917-Q…L…-H1147 607 KB Скачать
микропрограммное обеспечение Прошивка TN…Q120L130-H1147 269 KB Скачать
Product Flyer Система ВЧ/УВЧ RFID 1398 KB Скачать
 
EAN 4047101284027
eCl@ss-код (V5.1.4): 27280401 -/- Система иднтификации RFID
Код ТНВЭД 84719000000
Страна происхождения DE
Ширина 1031 г
Технология УВЧ (860…960 МГц)
Регион использования (УВЧ) Корея (917…920,8 МГц)
Стандарты радиосвязи и протокола ISO 18000-63EPCglobal Gen 2
Конструкция Прямоугольный
Габариты конструкции 130 x 120 x 60 mm, Q120L130
Условия монтажа Не заподлицо
Сетевой протокол Подключение к RFID-интерфейсу
Окружающая температура (мин.) -20
Окружающая температура (макс.) 50
Степень защиты IP67
Аксессуары
7030296 RH-Q240L280/Q280L640 0000001700037cd20008003a