Teaser

Продукт TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L200-50/150°C

9910813

Детектирование температуры
С выходом по току

Номер для заказа: 9910813

  • Миниатюрная конструкция
  • Аналоговый выход 4…20 мА
  • Заводские настройки -50…150 °C (другие настройки по требованию)
  • Обжимное технологическое соединение
  • Гибкий зонд (мин. радиус изгиба: 3× наружных диаметра; без наконечника зонда 30 мм)
 
EAN 4047101389876
eCl@ss-код (V5.1.4): 27200206 -/- Преобразователь (температурный)
Код ТНВЭД 90268020000
Страна происхождения IT
Ширина 45 г
Тип детектирования контакт со средой
Конструкция Без индикации (встроенный)
Диапазон измерения (мин.) -50 °C
Диапазон измерения (макс.) 150 °C
Глубина погружения (L) 200  мм
Подключение к процессу Для компрессионных фитингов, гильзы или непосредственного монтажа
Электрический выход Выход по току (2-х проводн.)
Ток на выходе (мин.) 4 мА
Ток на выходе (макс.) 20 мА
Электрическое соединение Разъем
Тип разъема M12 × 1
Материал корпуса Нержавеющая сталь / пластик
Качество корпуса 1,4404 (AISI 316L)
Окружающая температура (мин.) -40  °C
Окружающая температура (макс.) 80  °C
Степень защиты IP67
Аксессуары
6625025 WKC4.4T-2/TEL 000000320000e0230005003a
6625013 RKC4.4T-2/TEL 000000320000df600005003a
6625503 RKC4.4T-2/TXL 000000320000c8760006003a
6625515 WKC4.4T-2/TXL 00000032000111ff0006003a
6626184 RKC4.4T-P7X2-10/TXL 0000000d00013b1b0003003a