Teaser

Продукт QS18RNWR

Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)

Номер для заказа: 3079598

  • Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Светодиод, видимый со всех сторон
  • Рабочее напряжение: 20…270 В DC AC/DC
 
EAN 662488795986
eCl@ss-код (V5.1.4): 27270901 -/- Оппозитные датчики
Код ТНВЭД 90314990000
Страна происхождения US
Ширина 159 г
Функция Оппозитный датчик
Конструкция Прямоугольный с резьбой
Габариты конструкции 31 x 15 x 35 mm, QS18
Зона отсутствия приема 0 мм
Макс. диапазон 20000  мм
Функция переключающего элемента НО/НЗ контакт
Электрическое соединение Кабель
Длина кабеля 2  м
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса ABS
Окружающая температура (мин.) -25  °C
Окружающая температура (макс.) 70  °C
Степень защиты IP67