Teaser

Продукт K50RPTGXDQP

3025165

Pick-to-Light
датчик положения
Емкостной переключатель

Номер для заказа: 3025165

  • Степень защиты IP67
  • Кабельная вилка M12 x 1, 4-конт., 150 мм

  • Сигнал работы: зеленый
  • Активация: без сигнала
  • Активация: без сигнала
  • Рабочее напряжение 12…30 В =
  • Переключающий выход PNP
  • НЗ контакт
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать
Техническое описание (Французский)   307 KB Скачать
Технические данные продукта (румынский)   305 KB Скачать
Технические данные продукта (русский)   316 KB Скачать
обзор продукции Решения Pick To Light 1919 KB Скачать
обзор продукции Pick-to-Light: комплексные решения из одних рук 2910 KB Скачать
Перегрузочные датчики K50 2724 KB Скачать
 
EAN 662488251659
eCl@ss-код (V5.1.4): 27371201 -/- Индикатор
Код ТНВЭД 85365019
Страна происхождения US
Ширина 143 г
Функция Концевой выключатель
Конструкция Цилиндр с резьбой
Размер конструкции Цилиндр с резьбой, K50
Рабочее напряжение DC
Функция переключающего элемента НЗ контакт
Выходная функция PNP
Электрическое подключение Кабель с разъемом
Материал корпуса Пластмасса
Качество корпуса PC
Степень защиты IP67