Teaser

Продукт TNLR-Q80-H1147/C53

100010649

Головка для чтения/записи

Номер для заказа: 100010649

  • прямоугольный, высота 8 мм
  • верхняя режущая кромка
  • пластик, PBT-GF30-V0
  • Устройство без оконечного резистора
  • Устройство может работать только в линейной топологии TBEN-S*-2RFID-* или TBEN-L*-4RFID-*
  • Допускается макс. 32 узла на линию или соединение
  • Используйте соответствующий оконечный резистор (см. аксессуары)
  • Обратите внимание на характеристики источника питания, особенно при включении, а также на максимальную нагрузку по току для кабелей
  • Необходимо учитывать значение падения напряжения на устройстве.
  • Максимальная длина линии ответвления - 2 м
  • Максимальная длина магистральной линии - 50 м
  • При использовании головки чтения/записи в линейной топологии (более одного устройства на порт), чтение или запись тега в движении запрещена.
  • Головка чтения/записи получает адрес автоматически
  • Адрес может быть настроен в зависимости от требований применения
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать
флаер продукта Головка чтения/записи Q300 в локальной Ethernet-сети УВЧ RFID-меток 3206 KB Скачать
обзор продукции УВЧ RFID-считыватель 2020 KB Скачать
Руководство по конфигурации Система RFID BL ident® — проектирование и конфигурирование 15674 KB Скачать
Лист-вкладыш с инструкцией 233 KB Скачать
Расчетный инструмент для режима шины HF Расчетный инструмент для режима шины ВЧ 98 KB Скачать
Декларация производителя EC декларация соответствия 1296 KB Скачать
Product Flyer Система ВЧ/УВЧ RFID 1398 KB Скачать
 
EAN 4047101513851
eCl@ss-код (V5.1.4): 27280401 -/- Система иднтификации RFID
Код ТНВЭД 84719000000
Страна происхождения DE
Ширина 322 г
Технология ВЧ (13,56 МГц)
Стандарты радиосвязи и протокола ISO 15693NFC Typ 5
Конструкция Прямоугольный
Габариты конструкции 92 x 80 x 40 mm, Q80
Макс. расстояние для чтения/записи 215 мм
Условия монтажа Не заподлицо
Сетевой протокол Подключение к RFID-интерфейсу
Подходит для работы в режиме шины на TBEN-*. Да
Окружающая температура (мин.) -25
Окружающая температура (макс.) 70
Степень защиты IP67
Аксессуары
6934908 RSE57-TR2/RFID 00000040000345850003003a
6930573 VT2-FKM5-FKM5-FSM5 000000340002d6fa0002003a
6936821 VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550 000000410003a4c70002003a
7030331 RK4.5T-2-RS4.5T/S2503 0000000c00034e780002003a